Merila utroška toplotne energije, Dodaci, Adapter R½" na M10x1 (32pcs.) - cilindrični navoj sa bakarnom zaptivkom
087G6076
Generički za sva rešenja
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Dodaci za kalorimetre
087G6076
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Količina pakovanja | 32 |
| Material Description | ADAPTER ZA DIREKTNU UGRADNJU SENZORA R1/ |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Adapter mounting sensor |
| Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
| Opis | Adapter R½" na M10x1 (32pcs.) - cilindrični navoj sa bakarnom zaptivkom |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Prečnik [mm] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| SCIP dosije br. | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Dodaci |
| Tipovi priključka | Navoj |
| U okviru OEEO | Yes |
| Veličina priključka | R 1/2M 10 x 1 |
| Za vrstu proizvoda | Generički za sva rešenja |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.041 Kilogram |
| Neto težina | 0.04 Kilogram |
| Zapremina | 0.011 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513454 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |