Danfoss logo
Sensor pockets 087G6075

Merila utroška toplotne energije, Dodaci, Adapter R½" na M10x1 (1pcs.) - cilindrični navoj sa bakarnom zaptivkom

087G6075

Generički za sva rešenja

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Količina pakovanja1
Količina po formatu pakovanja260 pc
Material DescriptionADAPTER ZA DIREKTNU UGRADNJU SENZORA R1/
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAdapter mounting sensor
Nominalni pritisak [bar]25 bar
OpisAdapter R½" na M10x1 (1pcs.) - cilindrični navoj sa bakarnom zaptivkom
Specifikacije
Vrednost
Prečnik [mm]15 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuYes
SCIP dosije br.c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaDodaci
Tipovi priključkaNavoj
U okviru OEEOYes
Veličina priključkaR 1/2M 10 x 1
Za vrstu proizvodaGenerički za sva rešenja

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.058 Kilogram
Neto težina0.04 Kilogram
Zapremina0.008 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104051512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm