Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Merila utroška toplotne energije, Dodaci, Dodatna oprema za merila utroška toplotne energije, računske jedinice i senzore protoka

087G6071

Generički za sva rešenja

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Količina pakovanja2
Količina po formatu pakovanja8 pc
Material DescriptionHOLENDERSKI SET 120OC - R1/2 X G3/4B
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEntrance HM accessories - screwing set 120°C
Nominalni pritisak [bar]16 bar
OpisDodatna oprema za merila utroška toplotne energije, računske jedinice i senzore protoka
Specifikacije
Vrednost
Prečnik [mm]20 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuYes
SCIP dosije br.f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip dodatne opremePrirubnice PN25 130°C
Tip proizvodaDodaci
Tipovi priključkaNavoj
U okviru OEEOYes
Veličina priključkaR 1/2 x G 3/4 B
Za vrstu proizvodaGenerički za sva rešenja

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.142 Kilogram
Neto težina0.142 Kilogram
Zapremina0.084 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104061320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm