Merila utroška toplotne energije, Dodaci, Dodatna oprema za merila utroška toplotne energije, računske jedinice i senzore protoka
087G6066
Generički za sva rešenja
087G6066
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Količina pakovanja | 1 |
| Material Description | ČAURE NERĐ. ČELIK, 155MM F6.0 PAIR |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | stainless steel-pockets |
| Odobrenje po standardu | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Opis | Dodatna oprema za merila utroška toplotne energije, računske jedinice i senzore protoka |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| SCIP dosije br. | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| Status proizvoda | XP |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip dodatne opreme | Prirubnice PN25 130°C |
| Tip proizvoda | Dodaci |
| U okviru OEEO | Yes |
| Za vrstu proizvoda | Generički za sva rešenja |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.32 Kilogram |
| Neto težina | 0.32 Kilogram |
| Zapremina | 2.507 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051482 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |