Senzorske čaure
087G6039
Module volume and energy pulse output
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Dodaci za kalorimetre
087G6039
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Pribor – merila utroška energije |
| InspectionText | |
| Količina pakovanja | 1 |
| Material Description | Module volume and energy pulse output |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Modul za pulsne izlaze za zapreminu i energiju za Sono1100 |
| Product line | 08 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Senzorske čaure |
| U okviru OEEO | Yes |
| Za vrstu proizvoda | Generički za sva rešenja |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.09 Kilogram |
| Neto težina | 0.09 Kilogram |
| Zapremina | 1.18 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |