Merila utroška toplotne energije, Dodaci, Dodatna oprema za merila utroška toplotne energije, računske jedinice i senzore protoka
014U1993
SonoSelect i Safe
014U1993
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 Težina primarne baterije kg | 0.010 |
| 1 Ukupna težina primarne baterije Kg | 0.010 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Količina baterija | 1 |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Material Description | Module 2 Pulse Output |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Dodatna oprema za merila utroška toplotne energije, računske jedinice i senzore protoka |
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | Yes |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Težina po bateriji | 10 g |
| Tip dodatne opreme | Dodaci za kalkulator |
| Tip ili naziv baterije | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| Tip proizvoda | Dodaci |
| U okviru OEEO | Yes |
| Za vrstu proizvoda | SonoSelect i Safe |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.049 Kilogram |
| Neto težina | 0.048 Kilogram |
| Zapremina | 0.255 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425180439 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |