Merila utroška toplotne energije, Dodaci, Dodatna oprema za merila utroška toplotne energije, računske jedinice i senzore protoka
014U1959
SonoSelect i Safe
014U1959
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Material Description | T-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 13 |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | T-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 130°C |
| Opis | Dodatna oprema za merila utroška toplotne energije, računske jedinice i senzore protoka |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| SCIP dosije br. | c957fea8-4c3b-46fd-b4f5-7e537c251d15 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip dodatne opreme | Prirubnice PN25 130°C |
| Tip proizvoda | Dodaci |
| Tipovi priključka | Navoj |
| U okviru OEEO | Yes |
| Za vrstu proizvoda | SonoSelect i Safe |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.087 Kilogram |
| Neto težina | 0.087 Kilogram |
| Zapremina | 0.05 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127380 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |