RET2001 OT - V2, 24Vdc
087N6478
RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: RET
087N6478
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Room heating |
| Boja | Beli RAL 9010 |
| Broj kanala | 1 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej sa pozadinskim osvetljenjem | Da |
| Dubina [mm] | 43 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Garancija [godina] | 5 |
| Grupa proizvoda | Sobni termostati, RET |
| Indikator statusa | Da |
| Klasa induktivnosti izlaznog releja [A] | 1 A |
| Klasa otpornosti izlaznog releja [A] | 3 A |
| Kontrola uključivanja/isključivanja | Da |
| Material Description | RET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2 |
| Materijal | ABS+PC, non-flammable |
| Modulaciona regulacija | Da |
| Montaža | 2 Wire |
| Naziv kategorije | Digital Thermostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Electronic programmable room thermostat |
| Odobrenje | CEUKCA |
| Ograničenje temperature [°C] [Max] | 35 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Ograničenje temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| On/off modulacijska regulacija | Da |
| Opis | RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Opis proizvoda | RET2001 OT - V2 |
| Product line | 03 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Širina [mm] | 86.00 mm |
| Smetnje u regulaciji | Stepen 2 |
| Standard konstrukcije | EN 60730-2-9 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 40 °C |
| Test tvrdoće pritiskom kuglice [°C] | 75 °C |
| Tip dovoda | 24Vdc |
| Tip proizvoda | RET2001 |
| Tip regulacije | Opentherm modulacijska regulacija |
| U okviru OEEO | Yes |
| UNSPSC KOD | 41112209 |
| Visina [mm] | 86 mm |
| Zadnja ploča | Custom Backplate |
| Zaštita od mraza | Da |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.185 Kilogram |
| Neto težina | 0.185 Kilogram |
| Zapremina | 0.656 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |