Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

Baterije

087N6473

RET2001RF Digi Stat RF

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.022
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.044
AplikacijaRoom heating
BojaBeli RAL 9016
Broj kanala1
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Displej sa pozadinskim osvetljenjemDa
Dubina [mm]30 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(a)7(c)-I6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaSobni termostati, RET
Indikator statusaDa
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A]1 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A]3 A
Količina baterija2
Kontrola uključivanja/isključivanjaDa
Material DescriptionRET2001RF Digi Stat RF
MaterijalABS+PC, non-flammable
Modulaciona regulacijaDa
Montaža3 Wire
Naziv kategorijeDigital RF Thermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaElectronic programmable room thermostat
OdobrenjeCEUKCA
Ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Specifikacije
Vrednost
Ograničenje temperature [°C] [Min]5 °C
On/off modulacijska regulacijaDa
OpisRET2001RF Digi Stat RF
Opis proizvodaRET2001 RF
Označeni proizvodYes
Product line03
RF frekvencija [MHz]433.92 MHz
RF opseg [m]30 m
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeYes
SCIP dosije br.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Smetnje u regulacijiStepen 2
Standard konstrukcijeEN 60730-2-9
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura okoline [°C] [Max]40 °C
Test tvrdoće pritiskom kuglice [°C]75 °C
Tip dovodaBaterije
Tip ili naziv baterijeAlkaline AA (LR6/ZR6)
Tip proizvodaRET2001
Tip regulacijeOn/Off modulacijska regulacija
U okviru OEEOYes
UNSPSC KOD41112209
Vek trajanja baterije [Years]2.0 yr
Visina [mm]86 mm
Vrsta baterije2 x AA alkalne baterije
Zadnja pločaCustom Backplate
Zaštita od mrazaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.218 Kilogram
Neto težina0.2 Kilogram
Zapremina0.604 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425239366
Proposition 65No significant risk