Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001B

087N6471

RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.022
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.044
AplikacijaRoom heating
BojaBeli RAL 9010
Broj kanala1
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause8.3.17.3
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Displej sa pozadinskim osvetljenjemDa
Dubina [mm]30 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)7(c)-I7(a)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Garancija [godina]5
Grupa proizvodaSobni termostati, RET
Indikator statusaDa
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A]1 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A]3 A
Količina baterija2
Kontrola uključivanja/isključivanjaDa
Material DescriptionRET2001B Digi Stat Battery
MaterijalABS+PC, non-flammable
Modulaciona regulacijaDa
Montaža2 Wire
Naziv kategorijeDigital Thermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaElectronic programmable room thermostat
OdobrenjeCEUKCA
Specifikacije
Vrednost
Ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Ograničenje temperature [°C] [Min]5 °C
On/off modulacijska regulacijaDa
OpisRET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat
Opis proizvodaRET2001B
Označeni proizvodYes
Product line03
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeYes
SCIP dosije br.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Smetnje u regulacijiStepen 2
Standard konstrukcijeEN 60730-2-9
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max]40 °C
Test tvrdoće pritiskom kuglice [°C]75 °C
Tip dovodaBattery
Tip ili naziv baterijeAlkaline AA (LR6/ZR6)
Tip proizvodaRET2001
Tip regulacijeOn/Off load compensation
U okviru OEEOYes
UNSPSC KOD41112209
Vek trajanja baterije [Years]2.0 yr
Visina [mm]86 mm
Vrsta baterije2 x AA alkalne baterije
Zadnja pločaCustom Backplate
Zaštita od mrazaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.226 Kilogram
Neto težina0.2 Kilogram
Zapremina0.656 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425239342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm