Danfoss logo
 RET1001_087N6461 Left

RET1001M-V2

087N6461

Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaRoom heating
BojaBeli RAL 9010
Broj kanala1
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]30 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(a)7(c)-I6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Garancija [godina]5
Grupa proizvodaSobni termostati, RET
Indikator statusaDa
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A]1 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A]3 A
Material DescriptionRET1001M Dial Stat 230V, V2
MaterijalABS+PC, non-flammable
Montaža3 Wire Installation
Naziv kategorijeDial Thermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaElectronic programmable room thermostat
OdobrenjeCEUKCA
Ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Specifikacije
Vrednost
Ograničenje temperature [°C] [Min]5 °C
OpisTemperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
Opis proizvodaRET1001M-V2
Product line03
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Širina [mm]86.00 mm
Smetnje u regulacijiStepen 2
Standard konstrukcijeEN 60730-2-9
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura [°C] [Max]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]40 °C
Tip dovoda230Vac
Tip proizvodaRET1001
Tip regulacijeOn/Off load compensation
Tolerancija±10%
U okviru OEEOYes
UNSPSC KOD41112209
Visina [mm]86 mm
Zadnja pločaIndustry Standard Backplate
Zaštita od mrazaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina182 Gram
Neto težina129.8 Gram
Zapremina0.656 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162419182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm