Danfoss logo
RET1001

RET1001M, 230Vac

087N6460

RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaRoom heating
BojaBeli RAL 9010
Broj kanala1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]30 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaSobni termostati, RET
Indikator statusaDa
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A]1 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A]3 A
Kontrola uključivanja/isključivanjaDa
Material DescriptionRET1001M Dial Stat 230V
MaterijalABS+PC, non-flammable
MedijiA
Montaža3 Wire Installation
Naziv kategorijeDial Thermostat
OdobrenjeCEUKCA
Ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Ograničenje temperature [°C] [Min]5 °C
Specifikacije
Vrednost
OpisRET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat
Opis proizvodaRET1001M
Označeni proizvodYes
Product line03
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]86.00 mm
Smetnje u regulacijiStepen 2
Standard konstrukcijeEN 60730-2-9
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura okoline [°C] [Max]40 °C
Test tvrdoće pritiskom kuglice [°C]75 °C
Tip dovoda230Vac
Tip proizvodaRET1001
Tip regulacijeOn/Off modulacijska regulacija
Tolerancija±10%
U okviru OEEOYes
UNSPSC KOD41112209
Visina [mm]86 mm
Zadnja pločaCustom Backplate
Zaštita od mrazaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.176 Kilogram
Neto težina0.106 Kilogram
Zapremina0.604 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425239335
Proposition 65No significant risk