RET2000B-RF + RX1-S, Baterije za termostat + 230Vac za prijemnik
087N6444
RET2000
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: RET
087N6444
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 Težina primarne baterije kg | 0.022 |
| 1 Ukupna težina primarne baterije Kg | 0.044 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej sa pozadinskim osvetljenjem | Da |
| Dubina [mm] | 35 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupa proizvoda | Sobni termostati, RET |
| Histereza [°C] [Max] | 1 °C |
| Indikator statusa | Da |
| Klasa induktivnosti izlaznog releja [A] | 1 A |
| Klasa otpornosti izlaznog releja [A] | 3 A |
| Količina baterija | 2 |
| Kontrola uključivanja/isključivanja | Da |
| Material Description | RET2000B-RF + RX1-S |
| Mediji | A |
| Mogućnost izbora između °C ili °F | Da |
| Ograničenje temperature [°C] [Max] | 30 °C |
| Ograničenje temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| On/off modulacijska regulacija | Da |
| Opcija hlađenja | Da |
| Opcionalno vremensko odlaganje kompresora | Da |
| Opis | RET2000 |
| Opis proizvoda | RET2000B-RF + RX1-S |
| Opseg temperature (hlađenje) [°C] [Max] | 52 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg temperature (hlađenje) [°C] [Min] | 52 °C |
| Preciznost temperature | ±1°C |
| Product line | 03 |
| Rezervna kopija memorije | Da |
| RF frekvencija [MHz] | 433.92 MHz |
| RF opseg [m] | 30 m |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | Yes |
| Smetnje u regulaciji | Stepen 2 |
| Standard konstrukcije | EN 60730-2-9 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 45 °C |
| Test tvrdoće pritiskom kuglice [°C] | 75 °C |
| Težina po bateriji | 23 g |
| Tip dovoda | Baterije za termostat + 230Vac za prijemnik |
| Tip ili naziv baterije | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Tip proizvoda | RET2000 |
| U okviru OEEO | Yes |
| Visina [mm] | 84 mm |
| Vrsta baterije | 2 x AA alkalne baterije |
| Zaštita od mraza | Da |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.35 Kilogram |
| Neto težina | 0.246 Kilogram |
| Zapremina | 0.627 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567422159 |
| Proposition 65 | No significant risk |