RMT 230
087N1110
RMT230 , Elektro mehanički sobni termostat za sisteme 230V sa SPDT kontaktima
087N1110
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina [mm] | 40 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Garancija [godina] | 5 |
| Grupa proizvoda | Sobni termostat, RMT |
| Histereza [°C] [Max] | 1 °C |
| Klasa induktivnosti izlaznog releja [A] | 4 A |
| Klasa otpornosti izlaznog releja [A] | 10 A |
| Material Description | RMT 230 2 DRAAD ROOM |
| Mediji | A |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Mechanical Dial Thermostat |
| Noćni redukovani režim | Ne |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | RMT230 , Elektro mehanički sobni termostat za sisteme 230V sa SPDT kontaktima |
| Opis proizvoda | RMT 230 |
| Označeni proizvod | Yes |
| Product line | 03 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 80.00 mm |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura [°C] [Min] | 8 °C |
| Tip proizvoda | RMT230 |
| U okviru OEEO | Yes |
| Ubrzavač | Ne |
| Ugrađeni termometar | Ne |
| Visina [mm] | 80 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.138 Kilogram |
| Neto težina | 0.134 Kilogram |
| Zapremina | 0.356 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420019185 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |