TPOne OT, 24Vdc, Programmable thermostat
087N7859
TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers
087N7859
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 Težina primarne baterije kg | 0.022 |
| 1 Ukupna težina primarne baterije Kg | 0.044 |
| Aplikacija | Room heating |
| Automatsko letnje računanje vremena | Da |
| Boja | Beli RAL 9010 |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.3.17.3 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Displej sa pozadinskim osvetljenjem | Da |
| Displej sa satom | 12-časovni ili 24-časovni sat |
| Dubina [mm] | 30 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 7(c)-I7(a)6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Fabrički podešen sat kalendara | Ne |
| Fabrički unapred podešeni programi | Da |
| Funkcija odmora | Da |
| Funkcija premošćavanja | Da |
| Garancija [godina] | 5 |
| Grupa proizvoda | Sobni termostati koji mogu da se programiraju |
| Isključivanje | Da |
| Klasa induktivnosti izlaznog releja [A] | 1 A |
| Klasa otpornosti izlaznog releja [A] | 3 A |
| Količina baterija | 2 |
| Kontrola odloženog pokretanja | Da |
| Kontrola optimalnog pokretanja | Da |
| Kontrola uključivanja/isključivanja | Da |
| Material Description | TPOne-OT |
| Materijal | ABS+PC, non-flammable |
| Mediji | A |
| Mogućnost izbora između °C ili °F | Da |
| Naziv kategorije | Programmable thermostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Electronic programmable room thermostat |
| Nominalni napon impulsa [kV] | 4.0 kV |
| Odobrenje | CEUKCA |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| On/off modulacijska regulacija | Da |
| Opcija daljinskog senzora | Da |
| Opis | TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Opis proizvoda | TPOne OT |
| Označeni proizvod | Yes |
| Preciznost temperature | ±1°C |
| Prikazuje vreme ili temperaturu | Da |
| Product line | 03 |
| Režim termostata | Da |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dosije br. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Širina [mm] | 155.00 mm |
| Smetnje u regulaciji | Stepen 2 |
| Standard konstrukcije | EN 60730-2-9 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tajmer servisnog intervala | Da |
| Temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 45 °C |
| Test tvrdoće pritiskom kuglice [°C] | 75 °C |
| Tip dovoda | 24Vdc |
| Tip ili naziv baterije | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Tip proizvoda | TPOne |
| Tip rasporeda | 7 dana, 5/2 dana, 24 sata |
| Tip regulacije | On/Off load compensation |
| U okviru OEEO | Yes |
| Ugrađeni senzor | Da |
| Uključivanje/isključivanje po danu | 6 |
| UNSPSC KOD | 41112209 |
| Visina [mm] | 66 mm |
| Vrsta baterije | 2 x AA alkalne baterije |
| Zadnja ploča | Custom Backplate |
| Zaštita od mraza | Da |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.31 Kilogram |
| Neto težina | 0.15 Kilogram |
| Zapremina | 0.882 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567408801 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |