TPOne-S + DBR, 230Vac
087N7856
TPOne-S + DBR Wi-Fi connected programmable room theromstat and RF receiver
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: TPOne
087N7856
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Room heating |
| Automatsko letnje računanje vremena | Da |
| Boja | Beli RAL 9010 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displej sa pozadinskim osvetljenjem | Da |
| Displej sa satom | 12-časovni ili 24-časovni sat |
| Dubina [mm] | 30 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Fabrički podešen sat kalendara | Da |
| Fabrički unapred podešeni programi | Da |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Funkcija odmora | Da |
| Funkcija premošćavanja | Da |
| Garancija [godina] | 2 |
| Grupa proizvoda | Sobni termostati koji mogu da se programiraju |
| Isključivanje | Da |
| Klasa induktivnosti izlaznog releja [A] | 1 A |
| Klasa otpornosti izlaznog releja [A] | 3 A |
| Kontrola odloženog pokretanja | Da |
| Kontrola optimalnog pokretanja | Da |
| Kontrola uključivanja/isključivanja | Da |
| Material Description | TPOne-S + DBR |
| Materijal | ABS+PC, non-flammable |
| Mediji | A |
| Mogućnost izbora između °C ili °F | Da |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Programmable thermostat |
| Nominalni napon impulsa [kV] | 2.5 kV |
| Odobrenje | CEUKCA |
| On/off modulacijska regulacija | Da |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opcija daljinskog senzora | Ne |
| Opis | TPOne-S + DBR Wi-Fi connected programmable room theromstat and RF receiver |
| Opis proizvoda | TPOne-S + DBR |
| Označeni proizvod | Yes |
| Preciznost temperature | ±1°C |
| Prikazuje vreme ili temperaturu | Da |
| Product line | 03 |
| Režim termostata | Da |
| RF frekvencija [MHz] | 868.42 MHz |
| RF opseg [m] | 30 m |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Širina [mm] | 155.00 mm |
| Smetnje u regulaciji | Stepen 2 |
| Standard konstrukcije | EN 60730-2-9 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tajmer servisnog intervala | Da |
| Temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Test tvrdoće pritiskom kuglice [°C] | 75 °C |
| Tip dovoda | 230Vac |
| Tip proizvoda | TPOne |
| Tip rasporeda | 7 dana, 5/2 dana, 24 sata |
| Tip regulacije | On/Off modulacijska regulacija |
| U okviru OEEO | Yes |
| Ugrađeni senzor | Da |
| Uključivanje/isključivanje po danu | 6 |
| UNSPSC KOD | 41112209 |
| Visina [mm] | 66 mm |
| Zadnja ploča | Custom Backplate |
| Zaštita od mraza | Da |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.47 Kilogram |
| Neto težina | 0.1 Kilogram |
| Zapremina | 1.872 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567423927 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |