Danfoss logo
 TP5001RF + RX1-S  V2 087N7936 L

TP5001RF + RX1-S V2, Baterije za termostat + 230Vac za prijemnik

087N7936

TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.022
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.044
AplikacijaRoom heating
Automatsko letnje računanje vremenaDa
BojaBeli RAL 9010
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Displej sa pozadinskim osvetljenjemDa
Displej sa satom12-časovni ili 24-časovni sat
Dubina [mm]30 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(c)-I7(a)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fabrički unapred podešeni programiDa
Funkcija odmoraDa
Funkcija premošćavanjaDa
Garancija [godina]5
Grupa proizvodaSobni termostati koji mogu da se programiraju
Indikator niskog nivoa baterijeDa
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A]1 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A]3 A
Količina baterija2
Kontrola odloženog pokretanjaDa
Kontrola optimalnog pokretanjaDa
Kontrola uključivanja/isključivanjaDa
Material DescriptionTP5001RF G+ RX1-S Prog Stat RF + Rcv, V2
MaterijalABS+PC, non-flammable
Naziv kategorije5/2 Day Thermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaElectronic programmable room thermostat
Nominalni napon impulsa [kV]2.5 kV
OdobrenjeCEUKCA
On/off modulacijska regulacijaDa
Specifikacije
Vrednost
Opcija daljinskog senzoraNe
OpisTP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver
Opis proizvodaTP5001RF + RX1-S V2
Prikazuje vreme ili temperaturuDa
Product line03
RF frekvencija [MHz]433.92 MHz
RF opseg [m]30 m
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeYes
SCIP dosije br.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Širina [mm]86.00 mm
Smetnje u regulacijiStepen 2
Standard konstrukcijeEN 60730-2-9
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tajmer servisnog intervalaDa
Temperatura [°C] [Max]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]40 °C
Test tvrdoće pritiskom kuglice [°C]75 °C
Tip dovodaBaterije za termostat + 230Vac za prijemnik
Tip ili naziv baterijeAlkaline AA (LR6/ZR6)
Tip proizvodaTP5001
Tip rasporeda5/2 dana, 24 sata
Tip regulacijeOn/Off load compensation
U okviru OEEOYes
Ugrađeni senzorDa
Uključivanje/isključivanje po danu4
UNSPSC KOD41112209
Vek trajanja baterije [Years]2.0 yr
Visina [mm]86 mm
Vrsta baterije2 x AA alkalne baterije
Zadnja pločaIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Zaštita od mrazaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina418 Gram
Neto težina418 Gram
Zapremina1.488 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162419342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm