Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001B Prog Stat Battery, Battery, 5/2 Day Thermostat

087N7931

TP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.022
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.044
AplikacijaRoom heating
Automatsko letnje računanje vremenaDa
BojaBeli RAL 9010
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Displej sa pozadinskim osvetljenjemDa
Displej sa satom12-časovni ili 24-časovni sat
Dubina [mm]30 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)7(c)-I7(a)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fabrički unapred podešeni programiDa
Funkcija odmoraDa
Funkcija premošćavanjaDa
Garancija [godina]5
Grupa proizvodaSobni termostati koji mogu da se programiraju
Indikator niskog nivoa baterijeDa
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A]1 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A]3 A
Količina baterija2
Kontrola odloženog pokretanjaDa
Kontrola optimalnog pokretanjaDa
Kontrola uključivanja/isključivanjaDa
Material DescriptionTP5001B Prog Stat Battery
MaterijalABS+PC, non-flammable
Naziv kategorije5/2 Day Thermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaElectronic programmable room thermostat
Nominalni napon impulsa [kV]2.5 kV
OdobrenjeCEUKCA
On/off modulacijska regulacijaDa
Specifikacije
Vrednost
Opcija daljinskog senzoraNe
OpisTP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat
Opis proizvodaTP5001B Prog Stat Battery
Označeni proizvodYes
Prikazuje vreme ili temperaturuDa
Product line03
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeYes
SCIP dosije br.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Širina [mm]86.00 mm
Smetnje u regulacijiStepen 2
Standard konstrukcijeEN 60730-2-9
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tajmer servisnog intervalaDa
Temperatura [°C] [Max]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]40 °C
Test tvrdoće pritiskom kuglice [°C]75 °C
Tip dovodaBattery
Tip ili naziv baterijeAlkaline AA (LR6/ZR6)
Tip proizvodaTP5001
Tip rasporeda5/2 dana, 24 sata
Tip regulacijeOn/Off load compensation
U okviru OEEOYes
Ugrađeni senzorDa
Uključivanje/isključivanje po danu4
UNSPSC KOD41112209
Vek trajanja baterije [Years]2.0 yr
Visina [mm]86 mm
Vrsta baterije2 x AA alkalne baterije
Zadnja pločaCustom Backplate
Zaštita od mrazaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.224 Kilogram
Neto težina0.2 Kilogram
Zapremina0.625 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425239397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm