Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL aplikacioni ključevi, A319

087H3847

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj krugova za grejanje1
Broj krugova za PTV0
Broj motorizovanih ventila0
Broj pumpi0
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaECL aplikacioni ključevi
Material DescriptionECL Application Key A319
Specifikacije
Vrednost
Product line08
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sistem za toplu vodu sa akumulacionim bojleromNe
Sistem za toplu vodu sa akumulacionim bojleromNe
Sistem za trenutnu pripremu tople vodeNe
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tip proizvodaA319
Zone controlNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.131 Kilogram
Neto težina0.005 Kilogram
Zapremina1.075 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428551731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm