Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL aplikacioni ključevi, P330

087H3840

ECL APLIKACIONI KLJUČEVI P330 I-p

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj krugova za grejanje3
Broj krugova za PTV2
Broj motorizovanih ventila3
Broj pumpi5
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaECL aplikacioni ključevi
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P330 I-p
OpisECL APLIKACIONI KLJUČEVI P330 I-p
Specifikacije
Vrednost
Product line08
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sistem za toplu vodu sa akumulacionim bojleromNe
Sistem za toplu vodu sa akumulacionim bojleromDa
Sistem za trenutnu pripremu tople vodeNe
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tip proizvodaP330
Zone controlNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.194 Kilogram
Neto težina0.17 Kilogram
Zapremina0.625 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104039039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm