ECL aplikacioni ključevi, A333
087H3818
ECL Aplikacioni ključ A333. Grejanje sa regulacijom brzine za jednu ili dve pumpe . Dopuna i funkcija akumulacije.
087H3818
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj krugova za grejanje | 1 |
| Broj krugova za PTV | 0 |
| Broj motorizovanih ventila | 1 |
| Broj pumpi | 4 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | ECL aplikacioni ključevi |
| Količina po formatu pakovanja | 7 pc |
| Material Description | APLIKACIONI KLJUČ ZA EL. REGULATOR ECL A |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | ECL Aplikacioni ključ A333. Grejanje sa regulacijom brzine za jednu ili dve pumpe . Dopuna i funkcija akumulacije. |
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Sistem za toplu vodu sa akumulacionim bojlerom | Ne |
| Sistem za toplu vodu sa akumulacionim bojlerom | Ne |
| Sistem za trenutnu pripremu tople vode | Ne |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Tip proizvoda | A333 |
| Zone control | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.172 Kilogram |
| Neto težina | 0.172 Kilogram |
| Zapremina | 1.152 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |