Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL aplikacioni ključevi, A367

087H3813

ECL Aplikacioni ključ A367. 2 x Grejanje i 1 x PTV-regulacija akumulatora

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj krugova za grejanje2
Broj krugova za PTV1
Broj motorizovanih ventila2
Broj pumpi5
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaECL aplikacioni ključevi
Količina po formatu pakovanja7 pc
Material DescriptionAPLIKACIONI KLJUČ ZA EL. REGULATOR ECL
Specifikacije
Vrednost
OpisECL Aplikacioni ključ A367. 2 x Grejanje i 1 x PTV-regulacija akumulatora
Product line08
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sistem za toplu vodu sa akumulacionim bojleromDa
Sistem za toplu vodu sa akumulacionim bojleromDa
Sistem za trenutnu pripremu tople vodeNe
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tip proizvodaA367
Zone controlNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.356 Kilogram
Neto težina0.005 Kilogram
Zapremina1.075 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104030739
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm