Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL aplikacioni ključevi, A368

087H3803

ECL Aplikacioni ključ A368. 1 x Grejanje sa 2 cirkulacione pumpe. Dopuna sa jednom ili dve cirkulacione pumpe.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj krugova za grejanje1
Broj krugova za PTV1
Broj motorizovanih ventila2
Broj pumpi6
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaECL aplikacioni ključevi
Količina po formatu pakovanja7 pc
Material DescriptionAPLIKACIONI KLJUČ ZA EL. REGULATOR ECL A
Specifikacije
Vrednost
OpisECL Aplikacioni ključ A368. 1 x Grejanje sa 2 cirkulacione pumpe. Dopuna sa jednom ili dve cirkulacione pumpe.
Product line08
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sistem za toplu vodu sa akumulacionim bojleromNe
Sistem za toplu vodu sa akumulacionim bojleromNe
Sistem za trenutnu pripremu tople vodeDa
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tip proizvodaA368
Zone controlNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.194 Kilogram
Neto težina0.031 Kilogram
Zapremina1.152 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104028002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm