Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A201

087H3826

ECL APPLICATION KEY A201 DE
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: ECL 2XX aplikacioni ključevi

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj krugova za grejanje3
Broj krugova za PTV0
Broj motorizovanih ventila3
Broj pumpi3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaECL aplikacioni ključevi
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A201 DE
OpisECL Aplikacioni ključ A201 DE. Sušenje košuljice + regulacija grejanja
Specifikacije
Vrednost
Product line08
SCIP dosije br.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sistem za toplu vodu sa akumulacionim bojleromNe
Sistem za toplu vodu sa akumulacionim bojleromNe
Sistem za trenutnu pripremu tople vodeNe
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tip proizvodaA201
Zone controlNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.3 Kilogram
Neto težina0.3 Kilogram
Zapremina1.152 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104047768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm