Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL aplikacioni ključevi, A232

087H3812

ECL Aplikacioni ključ A232 Grejanje / regulacija hlađenjai podnog grejanja / plafonski sistemi hlađenja

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj krugova za grejanje1
Broj krugova za PTV0
Broj motorizovanih ventila2
Broj pumpi2
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaECL aplikacioni ključevi
Količina po formatu pakovanja7 pc
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A232
Specifikacije
Vrednost
OpisECL Aplikacioni ključ A232 Grejanje / regulacija hlađenjai podnog grejanja / plafonski sistemi hlađenja
Product line08
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sistem za toplu vodu sa akumulacionim bojleromNe
Sistem za toplu vodu sa akumulacionim bojleromNe
Sistem za trenutnu pripremu tople vodeNe
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tip proizvodaA232
Zone controlNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.354 Kilogram
Neto težina0.3 Kilogram
Zapremina1.152 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104047737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm