Danfoss logo
DEVIreg Touch frame Berker

Termostati, DEVIreg™ Touch čista bela (ograničeni jezici), Vrsta senzora: Prostorija + pod

140F1068

Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Vrsta ekrana: Ekran osetljiv na dodir

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.000
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.000
AplikacijaFloor heating
BojaBeli RAL 9010
CE ocenaYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Contact type (EF001587)Electronic
Control characteristic (EF020644)Other
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montažaNe
Displej (da/ne)Da
Dubina [mm]24 mm
Dubina pakovanja [mm]140 mm
Dvopolni prekidačNe
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Garancija [godina]5
Grupa proizvodaTermostati
Height (EF000040)85
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa21
IP klasa termostata21
Klasa softveraA
Količina baterija1
Kompanija sertifikovanjaCEEACIntertek SemkoUkrTEST
Kompatibilni sistemi ramaDa
Kompatibilni strani tipovi senzoraDa
Maks. ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Maks. ograničenje temperature [°C] [Min]20 °C
Maks. veličina kabla terminala [mm²]2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A]16 A
Material DescriptionTERMOSTAT DEVIREG TOUCH CN/HR/HU/NL/ES/P
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Min. ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Min. ograničenje temperature [°C] [Min]10 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] AC [min.]220 V
Number of heater outputs (EF020681)1
OdobrenjeUkrTESTCE
Ograničenje temperature [°C] [Max]45 °C
Ograničenje temperature [°C] [Min]5 °C
Operation (EF002147)Touch screen
OpisDEVIreg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/IT/TR
Opis proizvodaDEVIreg™ Touch čista bela (ograničeni jezici)
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max]0.40 W
Product line21
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Relejni prekidačJednopolni
Rezervna baterijaDa
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeYes
Širina [mm]85.00 mm
Širina pakovanja [mm]95 mm
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)400
Stepen zagađenja2
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tačka određivanja senzora [oma/°C]15kΩ / 25°C
Temperatura – pod [°C] [Max]45 °C
Temperatura – pod [°C] [Min]5 °C
Temperatura – soba [°C] [Max]35 °C
Temperatura – soba [°C] [Min]5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]30 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C]75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Težina po bateriji0 g
Tip ili naziv baterijeCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Tip proizvodaDEVIreg™ Touch
Tip regulacijePWM
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
UNSPSC KOD41112209
Visina [mm]85 mm
Visina pakovanja [mm]85 mm
Vrsta ekranaEkran osetljiv na dodir
Vrsta senzoraProstorija + pod
Warranty type5-year product warranty
Width (EF000008)95
With display (EF000458)TRUE
Zaštita od mraza [°C]5 °C

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.242 Kilogram
Neto težina0.24 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.131 Liter
EAN/UPC5703466225592