Danfoss logo
DEVIreg Smart WHITE F

Termostati, DEVIreg™ Smart pure white, Vrsta senzora: Prostorija + pod

140F1141

Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Vrsta ekrana: Ekran osetljiv na dodir

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.000
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.000
AplikacijaFloor heating
BojaBeli RAL 9010
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montažaNe
Displej (da/ne)Da
Dubina [mm]44 mm
Dubina pakovanja [mm]110 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]5
Grupa proizvodaTermostati
Histereza (+/-)0.20
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa21
Klasa softveraA
Količina baterija1
Kompanija sertifikovanjaCEEACIntertek Semko
Maks. ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Maks. ograničenje temperature [°C] [Min]20 °C
Maks. veličina kabla terminala [mm²]2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A]16 A
Material DescriptionTERMOSTAT DEVIREG SMART PURE WHITE
Min. ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Min. ograničenje temperature [°C] [Min]10 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]220 V
OdobrenjeCE
Ograničenje temperature [°C] [Max]45 °C
Ograničenje temperature [°C] [Min]5 °C
OpisDEVIreg Smart čisto bela
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaDEVIreg™ Smart pure white
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max]0.40 W
Product line21
Relejni prekidačJednopolni
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeYes
Širina [mm]85.00 mm
Širina pakovanja [mm]108 mm
Stepen zagađenja2
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tačka određivanja senzora [oma/°C]15kΩ / 25°C
Temperatura – pod [°C] [Max]45 °C
Temperatura – pod [°C] [Min]5 °C
Temperatura – soba [°C] [Max]35 °C
Temperatura – soba [°C] [Min]5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]30 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C]75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Težina po bateriji0 g
Tip ili naziv baterijeCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Tip proizvodaDEVIreg™ Smart
Tip regulacijePWM
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
UNSPSC KOD41112209
Visina [mm]85 mm
Visina pakovanja [mm]84 mm
Vrsta ekranaEkran osetljiv na dodir
Vrsta senzoraProstorija + pod
Warranty type5-year product warranty
Zaštita od mraza [°C]5 °C

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.263 Kilogram
Neto težina0.26 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.034 Liter
EAN/UPC5703466239636