Termostati, DEVIreg™ Room, Vrsta senzora: Prostorija + pod
140F1165
Temperatura – pod [°C]: 4 - 45, Temperatura – soba [°C]: 4 - 35, Vrsta ekrana: LED
140F1165
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 Težina primarne baterije kg | 0.000 |
| 1 Ukupna težina primarne baterije Kg | 0.000 |
| Aplikacija | Floor heating |
| Boja | Beli RAL 9016 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montaža | Ne |
| Displej (da/ne) | Ne |
| Dubina [mm] | 24 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 95 mm |
| Dvopolni prekidač | Ne |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c)7(c)-I |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Garancija [godina] | 2 |
| Grupa proizvoda | Termostati |
| Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP klasa elementa | 21 |
| Klasa softvera | A |
| Količina baterija | 1 |
| Kompanija sertifikovanja | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Kompatibilni sistemi rama | Da |
| Kompatibilni strani tipovi senzora | Da |
| Maks. ograničenje temperature [°C] [Max] | 35 °C |
| Maks. ograničenje temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| Maks. veličina kabla terminala [mm²] | 2 x 2.5 |
| Maksimalno omsko opterećenje [A] | 16 A |
| Material Description | DEVIreg Room Polar white |
| Min. ograničenje temperature [°C] [Max] | 35 °C |
| Min. ograničenje temperature [°C] [Min] | 4 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Electrical floor heating thermostat |
| Odobrenje | CEUkrTESTEAC |
| Opis | DEVIreg Room Polar white |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | DEVIreg™ Room Polar white |
| Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max] | 0.20 W |
| Product line | 21 |
| Relejni prekidač | Jednopolni |
| Rezervna baterija | Da |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dosije br. | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| Širina [mm] | 85.00 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 95 mm |
| Stepen zagađenja | 2 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Tačka određivanja senzora [oma/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Temperatura – pod [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura – pod [°C] [Min] | 4 °C |
| Temperatura – soba [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura – soba [°C] [Min] | 4 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C] | 75 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -25 °C |
| Tip ili naziv baterije | Supercapacitor |
| Tip indikatora | LED |
| Tip proizvoda | DEVIreg™ Room |
| Tip regulacije | PWM |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | No |
| UNSPSC KOD | 41112209 |
| Visina [mm] | 85 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 80 mm |
| Vrsta ekrana | LED |
| Vrsta senzora | Prostorija + pod |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zaštita od mraza [°C] | 5 °C |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 204 Gram |
| Neto težina | 153 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.722 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252147 |