Termostati, DEVIreg™ Room, Vrsta senzora: Prostorija + pod
140F1161
Temperatura – pod [°C]: 4 - 45, Temperatura – soba [°C]: 4 - 35, Vrsta ekrana: LED
140F1161
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 Težina primarne baterije kg | 0.000 |
| 1 Ukupna težina primarne baterije Kg | 0.000 |
| Aplikacija | Floor heating |
| Boja | Beli RAL 9010 |
| CE ocena | Yes |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| Colour (EF000007) | White |
| Communications protocol (EF005669) | Other |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Connection (EF000443) | 2-wire |
| Control characteristic (EF020644) | PI |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depth (EF000049) | 24 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montaža | Ne |
| Displej (da/ne) | Ne |
| Dubina [mm] | 24 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 95 mm |
| Dvopolni prekidač | Ne |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c)7(c)-I |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| External sensor (EF023999) | TRUE |
| Garancija [godina] | 2 |
| Grupa proizvoda | Termostati |
| Height (EF000040) | 85 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP klasa elementa | 21 |
| Klasa softvera | A |
| Količina baterija | 1 |
| Kompanija sertifikovanja | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Kompatibilni sistemi rama | Da |
| Kompatibilni strani tipovi senzora | Da |
| Maks. ograničenje temperature [°C] [Max] | 35 °C |
| Maks. ograničenje temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| Maks. veličina kabla terminala [mm²] | 2 x 2.5 |
| Maksimalno omsko opterećenje [A] | 16 A |
| Material Description | DEVIreg Room |
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
| Measuring range (EF001836) | 4-35 |
| Min. ograničenje temperature [°C] [Max] | 35 °C |
| Min. ograničenje temperature [°C] [Min] | 4 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Electrical floor heating thermostat |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Odobrenje | CEUkrTESTEAC |
| Operation (EF002147) | Turn |
| Opis | DEVIreg Room |
| Opis proizvoda | DEVIreg™ Room |
| Optimisation (EF021362) | TRUE |
| Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max] | 0.20 W |
| Product line | 21 |
| RAL-number (EF000116) | 9010 |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Relative humidity (RH) readable (EF024475) | FALSE |
| Relejni prekidač | Jednopolni |
| Rezervna baterija | Da |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dosije br. | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| Sensor/feeler type (EF006254) | Resistance sensor |
| Širina [mm] | 85.00 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 95 mm |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 0.2 |
| Stepen zagađenja | 2 |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Tačka određivanja senzora [oma/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Temperatura – pod [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura – pod [°C] [Min] | 4 °C |
| Temperatura – soba [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura – soba [°C] [Min] | 4 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C] | 75 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -25 °C |
| Tip ili naziv baterije | Supercapacitor |
| Tip indikatora | LED |
| Tip proizvoda | DEVIreg™ Room |
| Tip regulacije | PWM |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | No |
| UNSPSC KOD | 41112209 |
| Visina [mm] | 85 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 80 mm |
| Vrsta ekrana | LED |
| Vrsta senzora | Prostorija + pod |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width (EF000008) | 85 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With thermal feedback (EF000531) | TRUE |
| Zaštita od mraza [°C] | 5 °C |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 204 Gram |
| Neto težina | 153 Gram |
| Zapremina | 0.722 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466250389 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |