Termostati, DEVIreg™ Multi, Vrsta senzora: NTC
140F1139
Vrsta ekrana: LCD
140F1139
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Boja | Crna |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montaža | Da |
| Displej (da/ne) | Da |
| Dubina [mm] | 70 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 70 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Garancija [godina] | 2 |
| Grupa proizvoda | Termostati |
| IP klasa elementa | 40 |
| Kompanija sertifikovanja | CE |
| Maksimalno omsko opterećenje [A] | 32 A |
| Material Description | DEVIreg Multi |
| Nadzor otkaza senzora | Da |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 110 V |
| Odobrenje | CE |
| Opis | DEVIreg Multi |
| Opis proizvoda | DEVIreg™ Multi |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Radna temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
| Radna temperatura [°C] [Min] | -20 °C |
| Rezervna baterija | Da |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 138.00 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 138 mm |
| Stepen zagađenja | 2 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C] | 125 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -30 °C |
| Tip proizvoda | DEVIreg™ Multi |
| UL ocena | No |
| UNSPSC KOD | 41112209 |
| Visina [mm] | 110 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 122 mm |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta senzora | NTC |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.634 Kilogram |
| Neto težina | 0.511 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 2.799 Liter |
| EAN/UPC | 5703466248560 |