Termostati, DEVIreg™ Hotwater
140F1133
DEVIreg™ Hotwater
140F1133
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Potrošna topla voda |
| Boja | Crna |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montaža | Da |
| Displej (da/ne) | Da |
| Dubina [mm] | 70 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 70 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Garancija [godina] | 2 |
| Grupa proizvoda | Termostati |
| IP klasa elementa | 40 |
| Kompanija sertifikovanja | CEEAC |
| Maksimalno omsko opterećenje [A] | 32 A |
| Material Description | DEVIreg Hotwater |
| Odobrenje | CEEAC |
| Opis | DEVIreg™ Hotwater |
| Product line | 21 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Radna temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
| Radna temperatura [°C] [Min] | -20 °C |
| Rezervna baterija | Da |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 138.00 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 138 mm |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C] | 125 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -30 °C |
| Tip proizvoda | DEVIreg™ Hotwater |
| UL ocena | No |
| Visina [mm] | 110 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 122 mm |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta senzora | NTC |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.2 Kilogram |
| Neto težina | 0.512 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 3.08 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249680 |