Danfoss logo
140F1162_DEVIreg Display Connect_Product

Termostati, DEVIreg Display Connect, Vrsta senzora: Prostorija + pod

140F1162

Temperatura – pod [°C]: 4 - 45, Temperatura – soba [°C]: 4 - 35, Vrsta ekrana: LED

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
BojaRAL 9016
CE ocenaYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Communications protocol (EF005669)Other
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Contact type (EF001587)Electronic
Control characteristic (EF020644)PI
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
Displej (da/ne)Da
Dubina [mm]24 mm
Dubina pakovanja [mm]95 mm
Dvopolni prekidačNe
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Explosion-proof (EF004663)FALSE
External sensor (EF023999)TRUE
Garancija [godina]5
Grupa proizvodaTermostati
Height (EF000040)85
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa21
Klasa softveraA
Količina baterija1
Kompanija sertifikovanjaIntertek SemkoUkrTESTEAC
Kompatibilni sistemi ramaDa
Kompatibilni strani tipovi senzoraDa
Maks. ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Maks. ograničenje temperature [°C] [Min]5 °C
Maks. veličina kabla terminala [mm²]2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A]16 A
Material DescriptionDEVIreg Display Connect
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Measuring range (EF001836)4-35
Min. ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Min. ograničenje temperature [°C] [Min]4 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]220 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Specifikacije
Vrednost
Number of heater outputs (EF020681)1
Operation (EF002147)Turn
OpisDEVIreg Display Connect
Opis proizvodaDEVIreg™ Display Connect
Optimisation (EF021362)TRUE
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max]0.20 W
Product line21
RAL-number (EF000116)9016
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Relative humidity (RH) readable (EF024475)FALSE
Relejni prekidačJednopolni
Rezervna baterijaDa
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
Sensor/feeler type (EF006254)Resistance sensor
Širina [mm]85.00 mm
Širina pakovanja [mm]95 mm
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.2
Stepen zagađenja2
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tačka određivanja senzora [oma/°C]15kΩ / 25°C
Temperatura – pod [°C] [Max]45 °C
Temperatura – pod [°C] [Min]4 °C
Temperatura – soba [°C] [Max]35 °C
Temperatura – soba [°C] [Min]4 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]35 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C]75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-25 °C
Temperature readable (EF021360)TRUE
Tip indikatoraLED
Tip proizvodaDEVIreg Display Connect
Tip regulacijePWM
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
UNSPSC KOD41112209
Visina [mm]85 mm
Visina pakovanja [mm]80 mm
Vrsta ekranaLED
Vrsta senzoraProstorija + pod
Warranty type5-year product warranty
Width (EF000008)85
With display (EF000458)TRUE
With thermal feedback (EF000531)TRUE
Zaštita od mraza [°C]5 °C

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina204 Gram
Neto težina153 Gram
Zapremina0.722 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5703466250396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm