Danfoss logo
DEVIreg 850 + PSU isometric

Termostati, DEVIreg™ 850, Vrsta senzora: bez senzora

140F1085

Vrsta ekrana: Osvetljeni ekran sa 2x16 znakova

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
BojaBeli RAL 9010
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaDa
Displej (da/ne)Da
Dubina [mm]53 mm
Dubina pakovanja [mm]280 mm
Dvopolni prekidačNe
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaTermostati
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa20
Kompanija sertifikovanjaIntertek Semko
Kompatibilni sistemi ramaNe
Maksimalno omsko opterećenje [A]15 A
Material DescriptionTERMOSTAT DEVIREG 850 IV LATIN WITH PSU
Nadzor otkaza senzoraDa
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]220 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea"Temperature controller for and and snow melting systems"
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
OpisDEVIreg 850 IV sa napajanjem PSU, latinica
Opis proizvodaDEVIreg™ 850
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max]3.00 W
Product line21
Relejni prekidačJednopolni
Rezervna baterijaNe
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
Širina [mm]23.50 mm
Širina pakovanja [mm]232 mm
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Temperatura okoline [°C] [Max]40 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip indikatoraLED
Tip proizvodaDEVIreg™ 850
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
UNSPSC KOD41112209
Visina [mm]86 mm
Visina pakovanja [mm]72 mm
Vrsta ekranaOsvetljeni ekran sa 2x16 znakova
Vrsta senzorabez senzora
Warranty type2-year product warranty

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.828 Kilogram
Neto težina0.82 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina4.677 Liter
EAN/UPC5703466209264