Danfoss logo
DEVIreg 610 140F1080 R

Termostati, DEVIreg™ 610, Vrsta senzora: Žica

140F1080

Opseg podešavanja temperature [°C]: 10 - 50, Vrsta ekrana: Bez ekrana

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
BojaBeli RAL 9010
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
Dubina [mm]45 mm
Dubina pakovanja [mm]140 mm
Dvopolni prekidačDa
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaTermostati
Histereza (+/-)0.20
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa44
Kompanija sertifikovanjaEACIntertek Semko
Maks. veličina kabla terminala [mm²]2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A]10 A
Material DescriptionTERMOSTAT DEVIREG 610 -10OC/+50OC 1C
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]220 V
OdobrenjeCE
OpisDEVIreg 610
Opis proizvodaDEVIreg™ 610
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]10 °C
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje skale-10 +50ºC
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max]0.93 W
Product line21
Relejni prekidačDvopolni
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]69.50 mm
Širina pakovanja [mm]95 mm
Stepen zagađenja2
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tačka određivanja senzora [oma/°C]15kΩ / 25°C
Temperatura okoline [°C] [Max]50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C]75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip indikatoraLED
Tip proizvodaDEVIreg™ 610
Tip regulacijeHistereza
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
UNSPSC KOD41112209
Visina [mm]100 mm
Visina pakovanja [mm]85 mm
Vrsta ekranaBez ekrana
Vrsta senzoraŽica
Warranty type2-year product warranty

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.384 Kilogram
Neto težina0.38 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.131 Liter
EAN/UPC5703466209257