Danfoss logo
DEVIreg 330 (+60 +160) 140F1073 R

Termostati, DEVIreg™ 330, Vrsta senzora: Žica

140F1073

Opseg podešavanja temperature [°C]: 60 - 160, Vrsta ekrana: Bez ekrana

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
BojaBeli RAL 9010
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaDa
Dubina [mm]58 mm
Dubina pakovanja [mm]140 mm
Dvopolni prekidačNe
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaTermostati
Histereza (+/-)0.40
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa20
Kompanija sertifikovanjaNEMKO
Maks. veličina kabla terminala [mm²]2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A]16 A
Material DescriptionTERMOSTAT DEVIREG 330 +60<>+160O, DINRAI
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]220 V
OdobrenjeCE
Ograničenje temperature [°C] [Max]160 °C
Ograničenje temperature [°C] [Min]60 °C
OpisDEVIreg 330 +60<>+160°
Opis proizvodaDEVIreg™ 330
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]160 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]60 °C
Podešavanje skale+60 +160ºC
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max]0.25 W
Product line21
Relejni prekidačJednopolni
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]36.00 mm
Širina pakovanja [mm]95 mm
Stepen zagađenja2
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tačka određivanja senzora [oma/°C]16.7kΩ / 100°C
Temperatura okoline [°C] [Max]50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C]75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip indikatoraLED
Tip proizvodaDEVIreg™ serija 330
Tip regulacijeHistereza
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
UNSPSC KOD41112209
Visina [mm]86 mm
Visina pakovanja [mm]85 mm
Vrsta ekranaBez ekrana
Vrsta senzoraŽica
Warranty type2-year product warranty

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.33 Kilogram
Neto težina0.327 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.131 Liter
EAN/UPC5703466209233