Termostati, DEVIreg™ 330, Vrsta senzora: Žica
140F1072
Opseg podešavanja temperature [°C]: 5 - 45, Vrsta ekrana: Bez ekrana
140F1072
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Adjustment range comfort (EF004653) | 16558-16558 |
| Aplikacija | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Assembly depth (EF006712) | 58 |
| Automatic switching summer-/winter time (EF002977) | FALSE |
| Autonomy (EF000202) | 0 |
| Boja | Beli RAL 9010 |
| CE ocena | Yes |
| Contact type (EF001587) | Breaker contact |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montaža | Da |
| Dubina [mm] | 58 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 163 mm |
| Dvopolni prekidač | Ne |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Garancija [godina] | 2 |
| Grupa proizvoda | Termostati |
| Histereza (+/-) | 0.20 |
| Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
| Input for time program (EF004644) | FALSE |
| IP klasa elementa | 20 |
| Kompanija sertifikovanja | NEMKO |
| Maks. veličina kabla terminala [mm²] | 2 x 2.5 |
| Maksimalno omsko opterećenje [A] | 16 A |
| Material Description | TERMOSTAT DEVIREG 330 5 - 45 C |
| Model (EF000010) | Analogue |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
| Nominal switching current at 250 V, potential free (EF002981) | 16 |
| Odobrenje | CE |
| Operation mode switch (EF004530) | FALSE |
| Opis | DEVIreg 330 +5<>+45° |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | DEVIreg™ 330 |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] | 45 °C |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| Podešavanje skale | +5 +45ºC |
| Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max] | 0.25 W |
| Product line | 21 |
| Rated frequency (EF001663) | 50-60 |
| Rated voltage (EF003977) | 220-240 |
| Relejni prekidač | Jednopolni |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Sensor type (EF020270) | Other |
| Širina [mm] | 36.00 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 88 mm |
| Stepen zagađenja | 2 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tačka određivanja senzora [oma/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C] | 75 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip indikatora | LED |
| Tip proizvoda | DEVIreg™ serija 330 |
| Tip regulacije | Histereza |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | No |
| UNSPSC KOD | 41112209 |
| Visina [mm] | 86 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 61 mm |
| Vrsta ekrana | Bez ekrana |
| Vrsta senzora | Žica |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width in number of modular spacings (EF002950) | 36 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.222 Kilogram |
| Neto težina | 0.22 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.875 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209226 |