Danfoss logo
Heating Mats, DEVIdry™ Pro Kit, Sensor type: NTC, 16 A 19911006

Termostati, DEVIdry™ Pro komplet, Vrsta senzora: NTC

19911006

Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Vrsta ekrana: Ekran osetljiv na dodir
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Termostati

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
BojaBeli RAL 9010
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
Displej (da/ne)Da
Dubina [mm]54 mm
Dubina pakovanja [mm]280 mm
Dvopolni prekidačDa
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaTermostati
Histereza (+/-)0.40
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP klasa termostata21
Kompanija sertifikovanjaEAC
Komplet dodatakaAlatka za sklapanje za Devidry
Maks. ograničenje temperature [°C] [Max]60 °C
Maks. ograničenje temperature [°C] [Min]20 °C
Maks. veličina kabla terminala [mm²]2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A]16 A
Material DescriptionDevidry Pro Kit, Touch
Min. ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Min. ograničenje temperature [°C] [Min]10 °C
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]220 V
OdobrenjeCE
Odobrenje po standarduEN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9
Specifikacije
Vrednost
OpisDEVIdry Pro komplet, Touch
Opis proizvodaDEVIdry™ Pro komplet
Product line21
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]85.00 mm
Širina pakovanja [mm]230 mm
Stepen zagađenja2
Tačka određivanja senzora [oma/°C]15kΩ / 25°C
Temperatura – pod [°C] [Max]45 °C
Temperatura – pod [°C] [Min]5 °C
Temperatura – soba [°C] [Max]35 °C
Temperatura – soba [°C] [Min]5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]30 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C]75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip indikatoraLED
Tip proizvodaDEVIdry™ Kit
Tip regulacijeHistereza
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
UNSPSC KOD41112209
Visina [mm]85 mm
Visina pakovanja [mm]80 mm
Vrsta ekranaEkran osetljiv na dodir
Vrsta senzoraNTC
Warranty type2-year product warranty
Zaštita od mraza [°C]5 °C

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.808 Kilogram
Neto težina0.8 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina5.152 Liter
EAN/UPC5703466194515