Danfoss logo
Elztrip fixed panels

Elztrip EZ115 1500 W 230 V, mono ploča

95002114

Application: Other heating

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaOther heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]2000 mm
Dubina pakovanja [mm]50 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Farba u bojiBela
Grupa proizvodaDrugi proizvodi za grejanje
Kompanija sertifikovanjaCE
Material DescriptionElztrip EZ115 1500W 230V, Mono panel
Napon napajanja [V] AC230 V
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
OpisElztrip EZ115 1500 W 230 V, mono ploča
Opis proizvodaElztrip EZ115
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina pakovanja [mm]2000 mm
Tip proizvodaZračeći grejač
U okviru OEEOYes
Ugradbena visina [mm] [Min]600 mm
UNSPSC KOD40101819
Visina [mm]50 mm
Visina pakovanja [mm]150 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.272 Kilogram
Neto težina7.2 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina15 Liter
EAN/UPC5703466116753