Danfoss logo
Elztrip 3 fixed panels

EZ336 3600W 400V, 3 fiksirane ploče

95002107

Application: Other heating

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaOther heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]336 mm
Dubina pakovanja [mm]90 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Farba u bojiBela
Grupa proizvodaDrugi proizvodi za grejanje
Kompanija sertifikovanjaCE
Material DescriptionEZ336 3600W 400V, 3 fixed panel
Napon napajanja [V] AC400 V
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
OpisEZ336 3600W 400V, 3 fiksirane ploče
Opis proizvodaElztrip EZ336
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina pakovanja [mm]1700 mm
Tip proizvodaZračeći grejač
U okviru OEEOYes
Ugradbena visina [mm] [Min]600 mm
UL ocenaNo
UNSPSC KOD40101819
Visina [mm]63 mm
Visina pakovanja [mm]430 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14.6 Kilogram
Neto težina14.454 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina65.79 Liter
EAN/UPC5703466175040