Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 fiksirane ploče

95002104

Application: Other heating

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaOther heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]1520 mm
Dubina pakovanja [mm]90 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Farba u bojiBela
Grupa proizvodaDrugi proizvodi za grejanje
Kompanija sertifikovanjaCE
Material DescriptionEZ22231 (400V2) 2200W 400V, 2 fixed pane
Napon napajanja [V] AC400 V
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
OpisEZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 fiksirane ploče
Opis proizvodaElztrip EZ22231
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina pakovanja [mm]1540 mm
Tip proizvodaZračeći grejač
U okviru OEEOYes
Ugradbena visina [mm] [Min]600 mm
UL ocenaNo
UNSPSC KOD40101819
Visina [mm]64 mm
Visina pakovanja [mm]290 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina11.4 Kilogram
Neto težina11.286 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina40.194 Liter
EAN/UPC5703466116708