Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 fiksirane ploče

95002100

Application: Other heating

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaOther heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]1221 mm
Dubina pakovanja [mm]65 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Farba u bojiBela
Grupa proizvodaDrugi proizvodi za grejanje
Kompanija sertifikovanjaCE
Material Description0011731 (400V2) 1700W 400V, 2 fixed pane
Napon napajanja [V] AC400 V
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
OpisEZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 fiksirane ploče
Opis proizvodaElztrip EZ21731
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina pakovanja [mm]1260 mm
Tip proizvodaZračeći grejač
U okviru OEEOYes
Ugradbena visina [mm] [Min]600 mm
UNSPSC KOD40101819
Visina [mm]64 mm
Visina pakovanja [mm]290 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.2 Kilogram
Neto težina9.108 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina23.751 Liter
EAN/UPC5703466116685