Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ212 1200W 230V, 2 fiksirane ploče

95002094

Application: Other heating

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaOther heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]282 mm
Dubina pakovanja [mm]80 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Farba u bojiBela
Grupa proizvodaDrugi proizvodi za grejanje
Kompanija sertifikovanjaCE
Material DescriptionEZ212 1200W 230V, 2 fixed panel
Napon napajanja [V] AC230 V
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
OpisEZ212 1200W 230V, 2 fiksirane ploče
Opis proizvodaElztrip EZ212
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina pakovanja [mm]940 mm
Tip proizvodaZračeći grejač
U okviru OEEOYes
Ugradbena visina [mm] [Min]600 mm
UNSPSC KOD40101819
Visina [mm]64 mm
Visina pakovanja [mm]290 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.3 Kilogram
Neto težina7.227 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina21.808 Liter
EAN/UPC5703466116654