Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ208 800W 230V, 2 fiksirane ploče

95002090

Application: Other heating
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Zračeći grejač

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaOther heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]282 mm
Dubina pakovanja [mm]70 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Farba u bojiBela
Grupa proizvodaDrugi proizvodi za grejanje
Kompanija sertifikovanjaCE
Material DescriptionEZ208 800W 230V, 2 fixed panels
Napon napajanja [V] AC230 V
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
OpisEZ208 800W 230V, 2 fiksirane ploče
Opis proizvodaElztrip EZ208
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina pakovanja [mm]730 mm
Tip proizvodaZračeći grejač
U okviru OEEOYes
Ugradbena visina [mm] [Min]600 mm
UNSPSC KOD40101819
Visina [mm]64 mm
Visina pakovanja [mm]290 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.2 Kilogram
Neto težina5.148 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina14.819 Liter
EAN/UPC5703466116630