Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 20 W, Napon napajanja [V] AC: 12 - 48;24, 100 mm

60802071

Application: Other heating

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaOther heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]33 mm
Dubina pakovanja [mm]130 mm
Dužina [m.]0.03 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Farba u bojiCrna
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaDrugi proizvodi za grejanje
Hladni provodnikDa
IP klasa elementa55
Izlazna toplota [W]20 W
Količina hladnih provodnika2
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaIntertek Semko
Material DescriptionDEVItronic 20W 12-48V 10degC 100mm IP55
Napon napajanja [V] AC48 V
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] AC [maks.]48 V24 V
Napon napajanja [V] AC [min.]12 V
OdobrenjeCE
OpisDEVItronic 20W 12-48V 10°C 100mm IP55
Opis proizvodaDEVItronic™
Product line21
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]116.00 mm
Širina pakovanja [mm]125 mm
Tip proizvodaDEVItronic™
UL ocenaNo
UNSPSC KOD40101830
Visina [mm]100 mm
Visina pakovanja [mm]40 mm
Warranty type2-year product warranty
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.36 Kilogram
Neto težina0.356 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.65 Liter
EAN/UPC5703435010563