Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 70 W, Napon napajanja [V] AC: 240, 142 mm

60801156

Application: Other heating

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaOther heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]57 mm
Dubina pakovanja [mm]175 mm
Dužina [m.]0.06 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Farba u bojiCrna
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaDrugi proizvodi za grejanje
Hladni provodnikDa
IP klasa elementa55
Izlazna toplota [W]70 W
Količina hladnih provodnika2
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaIntertek Semko
Material DescriptionDEVItronic 70W 240V 145mm 50degC term
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] AC240 V
OdobrenjeCE
OpisDEVItronic 70W 240V 145mm 50°C term
Opis proizvodaDEVItronic™
Product line21
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]72.00 mm
Širina pakovanja [mm]80 mm
Tip proizvodaDEVItronic™
UL ocenaNo
UNSPSC KOD40101830
Visina [mm]142 mm
Visina pakovanja [mm]55 mm
Warranty type2-year product warranty
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.61 Kilogram
Neto težina0.604 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.77 Liter
EAN/UPC5703435010556