Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 15 W, Napon napajanja [V] AC: 110 - 240, 75 mm

60800109

Application: Other heating

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaOther heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]57 mm
Dubina pakovanja [mm]115 mm
Dužina [m.]0.06 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Farba u bojiCrna
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaDrugi proizvodi za grejanje
Hladni provodnikDa
IP klasa elementa55
Izlazna toplota [W]15 W
Količina hladnih provodnika2
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaIntertek Semko
Material DescriptionDEVITRONIC 110-240V 15W/10C - IP-55
Napon napajanja [V] AC230 V
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]110 V
OdobrenjeCE
OpisDEVItronic 15W 110-240V 10°C IP55
Opis proizvodaDEVItronic™
Product line21
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]72.00 mm
Širina pakovanja [mm]80 mm
Tip proizvodaDEVItronic™
UL ocenaNo
UNSPSC KOD40101830
Visina [mm]75 mm
Visina pakovanja [mm]55 mm
Warranty type2-year product warranty
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.35 Kilogram
Neto težina0.347 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.506 Liter
EAN/UPC5703435010549