DEVItronic™, 15 W, Napon napajanja [V] AC: 12 - 48, 75 mm
60800075
Application: Other heating
60800075
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Other heating |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina [mm] | 57 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 115 mm |
| Dužina [m.] | 0.06 m |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Farba u boji | Crna |
| Garancija [godina] | 2 |
| Grupa proizvoda | Drugi proizvodi za grejanje |
| Hladni provodnik | Da |
| IP klasa elementa | 55 |
| Izlazna toplota [W] | 15 W |
| Količina hladnih provodnika | 2 |
| Količina hladnih provodnika | 1 |
| Kompanija sertifikovanja | Intertek Semko |
| Material Description | DEVItronic 15W 12-48V 10degC IP55 |
| Napon napajanja [V] AC | 24 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 48 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 12 V |
| Odobrenje | CE |
| Opis | DEVItronic 15W 12-48V 10°C IP55 |
| Opis proizvoda | DEVItronic™ |
| Product line | 21 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 72.00 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 80 mm |
| Tip proizvoda | DEVItronic™ |
| UL ocena | No |
| UNSPSC KOD | 40101830 |
| Visina [mm] | 75 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 55 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zaštita od UV zraka | Da |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.34 Kilogram |
| Neto težina | 0.337 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.506 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010532 |