Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 121T 21KW 3X400V

69814515

Application: Other heating

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaOther heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]510 mm
Dubina pakovanja [mm]520 mm
Dužina [m.]0.51 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaDrugi proizvodi za grejanje
Hladni provodnikDa
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaCE
Material DescriptionDEVITEMP 121T 21KW(VDE) 3X400V L.CABINET
Napon napajanja [V] AC400 V
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCE
OpisDEVItemp 121T 21KW 3X400V
Opis proizvodaDEVItemp™
Product line21
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]505.00 mm
Širina pakovanja [mm]460 mm
Tip proizvodaDEVItemp™
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
UNSPSC KOD40101604
Visina [mm]540 mm
Visina pakovanja [mm]480 mm
Warranty type2-year product warranty
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina27 Kilogram
Neto težina26.73 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina114.816 Liter
EAN/UPC5703464008432