Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 109T 9KW TP1A 3x400V

69812543

Application: Other heating

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaOther heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]420 mm
Dubina pakovanja [mm]390 mm
Dužina [m.]0.42 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaDrugi proizvodi za grejanje
Hladni provodnikDa
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaCE
Material DescriptionDEVITEMP 109T - TP1A 3 X 400V - 9KW
Napon napajanja [V] AC400 V
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCE
OpisDEVItemp 109T 9KW TP1A 3x400V
Opis proizvodaDEVItemp™
Product line21
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]410.00 mm
Širina pakovanja [mm]420 mm
Tip proizvodaDEVItemp™
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
UNSPSC KOD40101604
Visina [mm]435 mm
Visina pakovanja [mm]460 mm
Warranty type2-year product warranty
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina15.5 Kilogram
Neto težina15.345 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina75.348 Liter
EAN/UPC5703464010039