Danfoss logo
DEVIrail CHROME 20W 98806151 F

DEVIrail™, Hromirana, Napon napajanja [V] AC: 230, 20 W

98806151

Application: Other heating

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaOther heating
Boja spoljne oplateHromirana
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
Dubina [mm]585 mm
Dubina pakovanja [mm]585 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaDrugi proizvodi za grejanje
Izlazna toplota [W]20 W
Kompanija sertifikovanjaCE
Material DescriptionDEVIrail H20C Crome 20W 230V
Napon napajanja [V] AC230 V
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCE
OpisDEVIrail H20C hromirani 20 W 230 V
Opis proizvodaDEVIrail™
Product line21
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina pakovanja [mm]290 mm
Tip proizvodaDEVIrail™
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
UNSPSC KOD40101840
Visina [mm]290 mm
Visina pakovanja [mm]125 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.51 Kilogram
Neto težina1.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina21.206 Liter
EAN/UPC5703464010275